EB5008AL

Griffe d'aggiustaggio
Serie EB5000
- Flessibile e veloce
Si possono risparmiare tempo e denaro grazie al semplice adattamento delle ganasce ai vostri vari particolari - Riproducibile e robusta
La numerazione della scanalatura consente di impostare in modo sicuro la posizione della ganascia e le griffe d'aggiustaggio calcolate con il metodo a elementi finiti garantiscono il massimo in termini di sicurezza nel processo - È possibile montare la stessa griffa d'aggiustaggio all'interno della famiglia di pinze 5000 sui vari tipi di pinze delle stesse dimensioni costruttive e combinarla con i rispettivi accessori. Tutto ciò incrementa la flessibilità e riduce al contempo la varietà di componenti e di conseguenza i costi di magazzino
Dati tecnici
Tipologia | Griffe d'aggiustaggio |
Dimensioni costruttive | EB5008 |
Campo di regolazione max. | 40 [mm] |
Peso | 0.14 [kg] |
Peso per griffa d'aggiustaggio | 0.14 [kg] |
Materiale | Alluminio |
Adatto per dimensioni costruttive | GPP5008 / GPD5008 |
Passo | 8x5 [mm] |
Unità di imballaggio | 1 [pezzi] |