HF125-002-004

Mandrino motorizzato
Serie HF125-002

  • Potenza nominale S1: 9 kW
  • Coppia nominale S1: 7,3 Nm
  • Numero di giri mass.: 24.000 1/min
  • Raffreddamento ad acqua
  • IO-Link ready
  • Concepito come supporto gruppi
  • Adatto tra l’altro per l’impiego in una testa angolare
  • Prestazioni più elevate tramite l’utilizzo di cuscinetti ibridi
  • Adatto per la lavorazione di legno, plastica, metalli leggeri e materiali composti
  • Régulation vectorielle
Equipaggiamento
  • Controllo numero di giri
  • Pulizia cono dell'interfaccia utensile
  • Guarnizione a labirinto
  • Aria di tenuta
  • Collegamenti controllabili
  • Monitoraggio ancoraggio utensili
  • A regolazione vettoriale / rimessa in ciclo
  • Cambio utensile automatico
Opzioni
  • Interfaccia per gruppi
  • Sensore di accelerazione
  • Unità intercambiabile robot
Equipaggiamento/Opzioni
  • IO-Link
Dati tecnici
Potenza nominale S19 [kW]
Potenza nominale S17.3 [Nm]
Numero di giri massimo24000
Numero di giri nominale11.75
Corrente nominale S120 [A]
Interfaccia utensileHSK-F63
Tecnologia motoreasincrona
Numero poli4
Unità di sbloccoPneumatici
RaffreddamentoAcqua
Peso13 [kg]