I prodotti MATCH e il sistema LBR iisy di KUKA
PARTITA | Componenti | Soluzioni robotiche | Robot leggero
L'ecosistema di fine braccio MATCH, una soluzione del Gruppo Schmalz e Zimmer, collega i due mondi delle più importanti tecnologie di movimentazione grazie alla sua interfaccia standardizzata. Offrendo una gamma completa di componenti di presa e di vuoto con funzione di cambio rapido e tempi di adattamento ridotti, MATCH è pronto a soddisfare le crescenti esigenze e sfide del mercato e ad aprire la strada all'automazione. La nostra pinza collaborativa a 2 griffe parallele HRC, sviluppata appositamente per lavorare a fianco dell'uomo, convince per la forza di presa regolabile su quattro livelli manuali e garantisce la massima sicurezza in tutte le applicazioni, anche in caso di arresti di emergenza o interruzioni di corrente.