Utensili per la lavorazione del legno

Zimmer Group è già da oltre 30 anni una delle aziende più innovative nel settore della lavorazione del legno. In quanto laboratorio di idee e fornitore di OEM, soprattutto negli anni '90 e 2000, abbiamo rivoluzionato il mercato con soluzioni pionieristiche, come la prima interfaccia elettronica al mondo per teste di lavorazione. Oggi forniamo alta tecnologia sofisticata nella catena di processo, con un'attenzione particolare alla massima flessibilità, scalabilità e produttività. A tale scopo puntiamo sulle tecnologie di sviluppo e sui metodi di simulazione più moderni, come il gemello digitale. Per il crescente utilizzo della robotica nella lavorazione di legno, materiali simili al legno e compositi, Zimmer Group offre prodotti end-of-arm innovativi e ottimizzati per l'applicazione. La loro flessibilità non conosce limiti.

  • Dispositivi end-of-arm modulari per l'implementazione di tante funzioni diverse sul modulo di lavorazione
  • Unità per forare con mandrini fissi
  • Unità per forare con mandrini regolabili
  • Sviluppo specifico per il progetto per un ingombro e un lavoro di cambio utensile minimi
  • Innumerevoli opzioni di installazione offrono la massima flessibilità e libertà possibile

Unità per forare con mandrini fissi

Sviluppiamo unità per forare rigide per la foratura in serie per massimizzare le prestazioni della vostra macchina di foratura. La configurazione e la disposizione dei singoli mandrini di foratura possono essere scelte liberamente. Una trasmissione centrale con tutte le interfacce standard della macchina aziona simultaneamente tutti i mandrini di foratura mediante ingranaggio.

IL NOSTRO KNOW-HOW – I vostri vantaggi

  • Unità per forare fisse personalizzate in varianti diverse
  • Lavorazione di legno, materiali compositi e materiali plastici
  • Unità per forare per la riparazione e la sostituzione, compatibile con tutti i più comuni produttori di macchine
  • Numero di mandrini e disposizione variabile

Sistema di foratura
Costruzione modulare standardizzata con numero di mandrini e disposizione variabili

Interfaccia utensile
Portapunte Weldon Velocità fino a 3.000 giri/min

Interfacce
Varie interfacce macchina per il collegamento alle trasmissioni esistenti


Unità per forare con mandrini regolabili

Le nostre unità per forare di alta qualità con mandrini regolabili raggiungono le precisioni più elevate grazie alla loro struttura monoblocco. Le bussole di foratura regolabili singolarmente sono ad accoppiamento geometrico e si bloccano nello stato regolato per ottenere le massime forze e velocità di lavorazione. Oltre alle bussole di foratura intercambiabili una volta montate, questi mandrini offrono molti altri miglioramenti in questa fase del prodotto.

IL NOSTRO KNOW-HOW – I vostri vantaggi

  • Unità per forare regolabili personalizzate in tante varianti diverse
  • Lavorazione di legno, materiali compositi e materiali plastici
  • Diverse unità per un'ampia gamma di lavorazioni (unità di foratura orizzontale, sega scanalatrice, unità Clamex, trasportatore a tazze)
  • Numero di mandrini e disposizione variabili

Struttura
La struttura monoblocco garantisce la massima precisione e la facile sostituzione delle bussole di foratura una volta montate

Bussole di foratura
Bussole di foratura con fissaggio Weldon, interasse da 32 mm, velocità fino a 7.500 giri/min

Azionamento
Un motore di trasmissione controllato centralmente da un convertitore di frequenza aziona le bussole di foratura e le unità tramite ingranaggio

Corsa di regolazione
Bussola di foratura regolabile con corsa di regolazione da 60 mm e serraggio nello stato regolato


TECHNOLOGY CONSULTING

Nella fase della richiesta di un’offerta e in quella iniziale del progetto, l'attenzione si concentra sulla definizione dei requisiti funzionali decisivi, sulla garanzia delle interfacce e delle connessioni agli impianti adiacenti e sulla definizione dei costi.

La competenza del nostro team nella tecnologia dei sistemi in tutti i settori industriali ci rende il partner perfetto per soluzioni meccaniche, meccatroniche e software nell'automazione. L'obiettivo di attivare più velocemente il vostro sistema, renderlo più facile da usare, più efficiente e affidabile è la nostra più grande motivazione.

Soluzioni di sistema per il customer engineering

Con 30 anni di esperienza nello sviluppo e più di 80 esperti, Zimmer Group ha la competenza di settore decisiva per analizzare le vostre attività in modo rapido e preciso, per sviluppare soluzioni tecnicamente innovative ed efficienti dal punto di vista dei costi e per implementarle in modo affidabile e nei tempi previsti.

Il nostro team del settore dei semicomponenti e dello sviluppo dei sistemi può sviluppare per voi tali soluzioni.

CONTATTATECI


Impiego nella produzione

  • L'impiego di robot per l’industria è un fattore di produttività decisivo nella lavorazione a macchina del legno
  • Per il crescente utilizzo della robotica, Zimmer Group offre prodotti end-of-arm innovativi e ottimizzati per l'applicazione.
  • Le nostre soluzioni intelligenti per l’end-of-arm tooling contribuiscono in modo decisivo all’aumento della produttività
  • Soprattutto nell'era dell'Industrie 4.0, le nostre soluzioni meccatroniche e la gamma completa di servizi digitali complementari offrono eccellenti opportunità di differenziazione

REFERENZE DEI CLIENTI

Pinze parallele a due ganasce
Serie GPP5000

  • Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
  • Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
  • Aluminum Linear Guide – L'alternativa
altro
1. Pinze parallele a due ganasce
  • Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
  • Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
  • Aluminum Linear Guide – L'alternativa
altro
Riferimento del sistema
Unità multifunzione

Avete domande?

Dati personali
Comunicazione