GEN9102
Beëindigd model

Opmerking over het beëindigd model
Dit product behoort tot onze beëindigd modellen. U vindt het nog steeds hier om technische informatie en support te ontvangen. Als u vragen over dit product hebt, gebruik dan het contactformulier. Wij helpen u graag verder!
Naaldgrijpers
Serie GEN9100
Uitrusting/opties
5 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
Geïntegreerde positiebepaling- IP50
Digital I/O
Opbouw in doorsnede

- Energievoorziening
- gestandaardiseerde M12 ronde connector
- Aandrijving
- via potmagneet en spoellichaam volgens het principe van de plunjerspoel
- Stroomverbruik alleen bij puls <25 ms
- Positiebepaling
- Geïntegreerde Hall-sensor
- 2 posities kunnen worden gedetecteerd
- Toestandscontrole
- Optische positieaanduiding via ledjes
- Naalden ingeschoven, naalden uitgeschoven
- Slaginstelling
- Traploos instelbaar
- Via schaal afleesbaar
- Bevestiging en positionering
- Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage
- Robuuste lichtgewichtbehuizing
- Aluminiumlegering met harde coating
- Uitschuivende naalden
- Grijpen door middel van insteken