TPC-AA84X100M

  • Constructie: Axiaal
  • Hardheidsgraden: 55D, 40D
  • Energieverbruik per slag: 450 - 17810 J
  • Verzwakkingspercentage: tot 65
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf1785 [J]
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf53550 [J/h]
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening2500 [J]
Slag max.59 [mm]
Hoogte H84 [mm]
Diameter D bij slag=0100 [mm]
Diameter D bij slag=max.149 [mm]
Aantal stappen1
Inschroeflengte E max.12,0 [mm]
SchroefdraadM12
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Gewicht515 [g]
BouwwijzeAxial
Shore-hardheid40D
Botshoek max.15 [°]
TPC
Accessoires
Details