TPC-AS38X43H

- Constructie: Axiaal
- Hardheidsgraden: 55D, 40D
- Energieverbruik per slag: 0,3 - 2951 J
- Verzwakkingspercentage: tot 75%
Technische gegevens
| Energieverbruik max. per slag - continubedrijf | 112 [J] |
| Energieverbruik max. per uur - continubedrijf | 3360 [J/h] |
| Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening | 165 [J] |
| Slag max. | 18 [mm] |
| Hoogte H | 38 [mm] |
| Diameter D bij slag=0 | 43 [mm] |
| Diameter D bij slag=max. | 55 [mm] |
| Inschroeflengte E max. | 8 [mm] |
| Schroefdraad | M8 |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 53 [g] |
| Bouwwijze | Axial |
| Shore-hardheid | 55D |
| Botshoek max. | 15 [°] |