TPC-AS62X61M

  • Constructie: Axiaal
  • Hardheidsgraden: 55D, 40D
  • Energieverbruik per slag: 0,3 - 2951 J
  • Verzwakkingspercentage: tot 75%
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf163 [J]
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf4890 [J/h]
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening169 [J]
Slag max.32 [mm]
Hoogte H62 [mm]
Diameter D bij slag=061 [mm]
Diameter D bij slag=max.83 [mm]
Inschroeflengte E max.16,0 [mm]
SchroefdraadM16
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Gewicht200 [g]
BouwwijzeAxial
Shore-hardheid40D
Botshoek max.15 [°]
TPC
Accessoires
Details