PHE36X15NSDS-A

Industriële PowerStop-schokdemper
Serie High Energy
Technische gegevens
| Schroefdraad | M36X1.5 |
| Energieverbruik max. per slag - continubedrijf | 320 [J] |
| Botssnelheid min. | 1.8 [m/s] |
| Botssnelheid max. | 3.5 [m/s] |
| Hefvariant | Normale slag |
| Slag max. | 30 [mm] |
| Energieverbruik max. per uur - continubedrijf | 140000 [J/h] |
| Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening | 500 [J] |
| Hardheidsgraad | Soft |
| Kop | met stalen kop |
| Botshoek max. | 2 [°] |
| Kracht op vaste aanslag max. | 30 [kN] |
| Aantrekmoment borgmoer | 80 [Nm] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 830 [g] |
| Materiaal | Roestvrij staal |
| Materiaal vaste aanslag | EDLSTL |
| Biologische olie (biologisch afbreekbaar) | HEES |
| Resetkracht min. | 40 [N] |
| Resetkracht max. | 65 [N] |
| Resettijd max. | 0.4 [s] |
| Bescherming | zonder bescherming |
| Serie | High Energy |
| Toelaatbaar temperatuurbereik | -10 ... +70 [°C] |
| H1-gecertificeerd | Ja |