Vaste grijpbek

- Slechts één bewegende grijperbek
- Tweede grijperbek dient als stop
Aanpasbare series

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GPP5000
pneumatisch
Slag per vinger
2 mm - 45 mm
Grijpkracht
140 N - 26950 N
Lengte grijpervinger
60 mm - 400 mm
Onderhoudsvrije cycli max.
30 miljoen
Cleanroomklasse
5 / 6
IP-klasse
IP64 / IP64 / IP67 / IP67
Gewicht
0.081 kg - 50 kg

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GPP5000AL
pneumatisch
Slag per vinger
2.5 mm - 25 mm
Grijpkracht
85 N - 4710 N
Lengte grijpervinger
55 mm - 225 mm
Onderhoudsvrije cycli max.
15 miljoen
Cleanroomklasse
4
IP-klasse
IP40
Gewicht
0.078 kg - 7.5 kg

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie MGP800
pneumatisch
Slag per vinger
1 mm - 12 mm
Grijpkracht
6 N - 400 N
Lengte grijpervinger
20 mm - 110 mm
Onderhoudsvrije cycli max.
10 miljoen
Cleanroomklasse
6
IP-klasse
IP40
Gewicht
0.008 kg - 0.46 kg

Parallelle grijper met 2 vingers en grote slag
Serie GH6000
pneumatisch
Slag per vinger
20 mm - 200 mm
Grijpkracht
150 N - 3400 N
Lengte grijpervinger
150 mm - 400 mm
Onderhoudsvrije cycli max.
10 miljoen
IP-klasse
IP40 / IP54
Gewicht
0.33 kg - 24 kg

Parallelle grijper met 2 vingers en grote slag
Serie GPH8000
pneumatisch
Slag per vinger
60 mm - 220 mm
Grijpkracht
900 N - 3300 N
Lengte grijpervinger
450 mm - 900 mm
Onderhoudsvrije cycli max.
5 miljoen
IP-klasse
IP54
Gewicht
5.7 kg - 51 kg

Radiale grijper met 2 vingers
Serie GK
pneumatisch
Slag per vinger
90 °
Grijpkracht
70 N - 4250 N
Lengte grijpervinger
75 mm - 125 mm
Onderhoudsvrije cycli max.
10 miljoen
IP-klasse
IP20
Gewicht
0.096 kg - 4.1 kg
Beschrijving van de toepassing
- Voor uitlijnen tegen een vaste aanslag voor een gedefinieerde werkstukpositie.
- Minimalisatie van storende contouren in kleine ruimtes.
Downloads
Pdf-gegevensblad
Downloaden