Hygiënisch ontwerp
New

- FDA-conforme materialen
- Voldoen aan de GMP Grade A vereisten
- Bestand tegen agressieve media
Aanpasbare series

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GEP2000
elektrisch
Slag per vinger
6 mm - 20 mm
Grijpkracht
145 N - 500 N
Lengte grijpervinger
60 mm - 120 mm
Onderhoudsvrije cycli max.
10 miljoen
Cleanroomklasse
2
IP-klasse
IP40 / IP54
Gewicht
0.18 kg - 1.3 kg

Parallelle grijper met 2 vingers en grote slag
Serie GEH6000IL
elektrisch
Slag per vinger
40 mm - 80 mm
Grijpkracht
180 N - 1800 N
Lengte grijpervinger
100 mm - 160 mm
Onderhoudsvrije cycli max.
5 miljoen
Cleanroomklasse
3 / 4
IP-klasse
IP40 / IP54
Gewicht
0.74 kg - 3.6 kg

Parallelle draaigrijper met 2 vingers
Serie REP2000
elektrisch
Slag per vinger
10 mm
Grijpkracht
145 N
Lengte grijpervinger
60 mm
IP-klasse
IP40 / IP54
Gewicht
1 kg - 1.1 kg
Beschrijving van de toepassing
- Dankzij het gebruik van PET, PEAK, roestvrij staal of goedgekeurde coatings in combinatie met hun geschiktheid voor cleanrooms, kunnen deze grijpers worden gebruikt in de elektrische, farmaceutische, medische, cosmetica- en voedingsmiddelenindustrie. Reinigen kan, afhankelijk van de uitvoering, met waterstofperoxide.
Downloads
Pdf-gegevensblad
Downloaden