GH6020-B

Parallelle grijper met 2 vingers en grote slag
Serie GH6000
"De Robuuste"
- Tot 25% langere grijpvinger mogelijk in vergelijking met benchmark
Hoogste kracht- en koppelabsorptie maakt flexibel gebruik met maximale dynamiek mogelijk - Meer dan 30% krachtiger dan de benchmark
Gewichts- en krachtoptimalisatie vermindert de kosten van uw toepassing, omdat alle componenten kleiner kunnen worden gedimensioneerd - Probleemloze continue werking
Onze compromisloze kwaliteit "Made in Germany" garandeert tot 10 miljoen cycli zonder onderhoud. - Werkstukbeveiliging bij drukval via het klemelement bij de uitvoering met positienauwkeurige grijpvinger (alleen bij variant GHK)
Uitrusting/opties
- 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- IP40
- Magneetveldsensor
- Inductieve sensor
Technische gegevens
Slag per vinger | 20 [mm] |
Grijpkracht bij het sluiten | 150 [N] |
Grijpkracht bij het openen | 120 [N] |
Sluittijd | 0.01 [s] |
Openingstijd | 0.01 [s] |
Eigen gewicht van gemonteerde grijpvinger max. | 0,3 [kg] |
Lengte grijpvinger max. | 150 [mm] |
Herhaalbaarheid +/- | 0.05 [mm] |
Bedrijfsdruk min. | 3 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 8 [bar] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfstemperatuur min. | +5 [°C] |
Bedrijfstemperatuur max. | +80 [°C] |
Cilindervolume per cyclus | 12 [cm³] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP40 |
Gewicht | 0.33 [kg] |
Accessoires
Opbouw in doorsnede

- Klemblok
Opname voor inductieve naderingsschakelaars - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - Verwijderbare centreerhuls
snelle en rendabele positionering van de grijpvingers - Grijpervinger
Bevestiging van de individuele grijpvinger - nauwkeurige, lange T-sleufgeleiding
Hoge kracht- en koppelabsorptie - Aandrijving
Twee dubbelwerkende pneumatische cilinders via tandwiel gesynchroniseerd - Energievoorziening
van verschillende zijden mogelijk PAS OP: Bedien de grote-slaggrijper altijd met de bijgeleverde ontluchtingssmoorklep (snelheidsregeling) - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating