MGH8010

Parallelle grijper met 2 vingers en grote slag
Serie MGH8000

"De compacte"

  • Verminderde interferentie
    Plat ontwerp en flexibele opschroefmogelijkheden voor eenvoudige integratie in uw constructie
  • Beschermd tegen vuil
    Dankzij afstropers op de geleidingen kunt u de grijper veilig gebruiken, zelfs onder zware omgevingsomstandigheden
  • Probleemloze continue werking
    Onze compromisloze kwaliteit "Made in Germany" garandeert tot 10 miljoen cycli zonder onderhoud.
Uitrusting/opties
  • 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • IP54
  • Magneetveldsensor
  • Inductieve sensor
Technische gegevens
Slag per vinger10 [mm]
Grijpkracht bij het sluiten60 [N]
Grijpkracht bij het openen90 [N]
Sluittijd0.07 [s]
Openingstijd0.04 [s]
Herhaalbaarheid +/-0.05 [mm]
Bedrijfsdruk min.3 [bar]
Bedrijfsdruk max.8 [bar]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfstemperatuur min.+5 [°C]
Bedrijfstemperatuur max.+80 [°C]
Cilindervolume per cyclus4 [cm³]
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP54
Gewicht0.37 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Montagekit (schakelvlag en klemblok)
    voor positiebepaling door middel van naderingsschakelaar (optioneel verkrijgbaar)
  2. Grijpervinger
    Bevestiging van de individuele grijpvinger
  3. Robuuste lichtgewichtbehuizing
    Aluminiumlegering met harde coating
  4. Synchronisatie
    via tandwiel en tandstang
  5. Aandrijving
    Twee dubbelwerkende pneumatische cilinders
  6. Energievoorziening
    van verschillende zijden mogelijk
  7. Geïntegreerde sleuf
    Bevestiging en positionering van de magnetisch-veldsensoren
  8. Verwijderbare centreerhuls
    snelle en rendabele positionering van de grijpvingers