EB5003ST

Instelvingers
Serie EB5000

  • Flexibel en snel
    Bespaar tijd en geld door de grijpvingers gemakkelijk aan te passen aan uw verschillende werkstukken
  • Reproduceerbaar en robuust
    De nummering van het raster maakt een betrouwbare instelling van de grijpvingerpositie mogelijk en de FEM-berekende instelvingers garanderen u de hoogste procesbetrouwbaarheid
  • U kunt één en dezelfde instelvinger binnen de grijperfamilie 5000 op de verschillende grijpertypen van dezelfde grootte monteren en combineren met de desbetreffende accessoires. Dit verhoogt uw flexibiliteit en verlaagt uw verscheidenheid aan onderdelen en dus uw opslagkosten in dezelfde mate
BouwwijzeInstelvingers
BouwmaatEB5003
Instelbereik max.24 [mm]
Gewicht0.09 [kg]
Gewicht per verstelvinger0.09 [kg]
MateriaalStaal
Geschikt voor maatGPP5003 / GPD5003
Rastermaat8x3 [mm]
Verpakkingseenheid1 [stuk]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS