KG80

Kogelscharnier
Serie KG
- Vergrendelbare afbuigpsositie
Wees flexibel in uw toepassing, pas uw handling individueel aan uw werkstuk aan en vergrendel de afbuigpositie procesveilig - Grote montageflens
Het grote schroefvlak vereenvoudigt uw constructie en maakt een veilige bevestiging van de aanbouwdelen mogelijk - Stalen uitvoering
Hoogste kracht- en koppelabsorptie maakt flexibel gebruik met maximale dynamiek mogelijk
Technische gegevens
Bouwwijze | Kogelscharnier |
Bouwmaat | KG80 |
Fa | 28000 [N] |
Gewicht | 0.8 [kg] |
Materiaal | Aluminium hard geanodiseerd |
Mx | 124 [Nm] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Zwenkhoek | 30 [°] |
Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |