Smart Communication Module
Serie SCM

  • Vertaalt IO-Link naar digitale in- en uitgangen (Digital I/O), evenals van Digital I/O naar IO-Link
  • Eenvoudigste besturing van intelligente IO-Link-grijpers via 24 V Digital I/O
  • Configuratie en training worden uitgevoerd met de bijbehorende intuïtieve guideZ-software
  • Aansluitklare kabelset voor het overeenkomstige type regelaar
  • Kan worden gebruikt met één of twee grijpers, afhankelijk van de vereiste flexibiliteit
  • Afhankelijk van de vereiste flexibiliteit kunnen tot 15 verschillende werkstukken voor één grijper worden gebruikt. Als alternatief kunnen twee grijpers worden gebruikt.
  1. Status Statusweergave SCM en IO-Link-apparaat
  2. Ethernet RJ45 Tijdelijke verbinding met de grijperconfiguratie
  3. Digitale ingang Digitale ingangen voor aansturing van de grijperactuators
  4. IO-Link / apparaat 1 Aansluiting grijpmodule 1
  5. Digitale uitgang Digitale uitgangen voor bewaking van de grijpersensoren
  6. IO-Link / apparaat 2 Aansluiting grijpmodule 2
  7. Voeding Stroomvoorziening SCM en grijper

Beschrijving:

IO-Link

  • SCM-C voorbedraad, aansluitklaar (geschikte SCM-C: SCM-C-03-01-A) 
  • Inclusief stekkerklare aansluitkabel naar de robotcontroller (Hand-IO) 
  • Comfort App – grijperconfiguratie op de laptop – ADP-80-000006-A 
  • Zimmer Group HMI (programma voor Windows-pc) 

 

Aansluitschema: