KWH2514AS1

Klemelement
Serie KWH
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Uiterst duurzaam
10 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
| Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
|---|---|---|---|---|
| Ewellix (SKF) | LLTH | 25 | LLTHC..A | Variant tonen |
| Ewellix (SKF) | LLTH | 25 | LLTHC..LA | Variant tonen |
| Ewellix (SKF) | LLTH | 25 | LLTHC..SA | Variant tonen |
| Ewellix (SKF) | LLTH | 25 | LLTHC..SU | Variant tonen |
| Ewellix (SKF) | LLTH | 25 | LLTHC..U | Variant tonen |
| Ewellix (SKF) | LLTH | 25 | LLTHC..LR | Variant tonen |
| Ewellix (SKF) | LLTH | 25 | LLTHC..R | Variant tonen |
| norelem | 21410 | 25 | 21402 | Variant tonen |
| norelem | 21410 | 25 | 21400 | Variant tonen |
| ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRC..AO | Variant tonen |
| ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRC..LA | Variant tonen |
| ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRS..AO | Variant tonen |
| ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRS..LA | Variant tonen |
| ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRD..AO | Variant tonen |
| ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRD..LA | Variant tonen |
| ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRC..LR | Variant tonen |
| ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRS..LR | Variant tonen |
| ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRS..RO | Variant tonen |
| ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRD..LR | Variant tonen |
| ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRC..RO | Variant tonen |
| ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRD..RO | Variant tonen |
Technische gegevens
| Bediening | hydraulisch |
| Houdkracht | 2200 [N] |
| Bedrijfsdruk | 5 ... 110.0 [bar] |
| Toestand | NO (normally open maakcontact) drukloos geopend |
| PLUS-aansluiting mogelijk | Nee |
| Nominale bedrijfsdruk | 100.0 [bar] |
| B10d-waarde | 10000000 |
| Positioneringsnauwkeurigheid +/- | 0,02 [mm] |
| Openingstijd | 0.05 [s] |
| Sluittijd | 0.1 [s] |
| Bedrijfstemperatuur | -10 ... +70 [°C] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 1 [kg] |
| Functie | klemmen |
| Montagerichting | van voren |
| Max. lengte klemming | 92 |
Individualiseringen
![]() | New | Voordeel
Voordeel
| Details |
Opbouw in doorsnede

- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Retourveer
Nauwsluitend geïntegreerd in de vingers - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Membraan
voor drukregeling - Afstroper
Kan optioneel worden besteld