SPN062E4AD-B

Uitrusting/opties
Draaimomentsteun
Roestvrij staal
Vormsluiting
Gehard
Compatibele bouten aan het referentiesysteem
Lage bouwhoogte
PLUS-aansluiting
Pneumatisch
Herhaalbaarheid
Leidingloze aansluiting
Automatische sluiting
Zuigerpositiebepaling / deklaagcontrole
Technische gegevens
| Bediening | pneumatisch |
| Bedrijfsdruk | 4 ... 7 [bar] |
| Intrekkracht | 1 [kN] |
| Intrekkracht met PLUS-verbinding | 2.5 [kN] |
| Zuigerpositiebepaling | pneumatisch |
| Houdkracht max. | M8 |
| Bedrijfstemperatuur | -10 ... +70 [°C] |
| Anti-rotatie-voorziening | Ja |
| PLUS-aansluiting | Ja |
| Uitblaasfunctie | Ja |
| Contactcontrole | Ja |
| Contactcontrole | pneumatisch |
| Deklaagafdichting | Ja |
| Herhaalbaarheid | 0,005 [mm] |
| Materiaal | Roestvrij staal gehard |
| Goedkeuringen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.39 [kg] |
Opbouw in doorsnede

- Behuizing
- Klembout
- Deksel
- Klemzuiger
- Klemsegmenten
- Veerpakket