SPN062E4ED-B

"De automatiseringsmodule"
- Vergrendeling door middel van klemsegmenten
- PLUS-aansluiting
- Roestvrij – gehard roestvrij staal
- Twee geïntegreerde verdraaibeveiligingen
- Controle van de druk via initiator
- Elektrische detectie van de zuigerpositie
- Geïntegreerde uitblaasfunctie
- Twee aansluitmogelijkheden
- Optioneel met automatische vergrendeling
Uitrusting/opties
Draaimomentsteun
Roestvrij staal
Vormsluiting
Gehard
Compatibele bouten aan het referentiesysteem
Lage bouwhoogte
PLUS-aansluiting
Pneumatisch
Herhaalbaarheid
Leidingloze aansluiting
Automatische sluiting
Zuigerpositiebepaling / deklaagcontrole
Technische gegevens
| Bediening | pneumatisch |
| Bedrijfsdruk | 4 ... 7 [bar] |
| Intrekkracht | 1 [kN] |
| Intrekkracht met PLUS-verbinding | 2.5 [kN] |
| Zuigerpositiebepaling | elektrisch |
| Bedrijfstemperatuur | -10 ... +70 [°C] |
| Anti-rotatie-voorziening | Ja |
| PLUS-aansluiting | Ja |
| Uitblaasfunctie | Ja |
| Contactcontrole | Ja |
| Contactcontrole | elektrisch |
| Deklaagafdichting | Ja |
| Herhaalbaarheid | 0,005 [mm] |
| Materiaal | Gehard roestvrij staal / aluminium |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.34 [kg] |
Opbouw in doorsnede

- Behuizing
- Klembout
- Deksel
- Klemzuiger
- Klemsegmenten
- Veerpakket
- Sensorgroeven voor het detecteren van de zuigerpositie