SPP138-B

Palletwisselaar
Serie SPP

  • Hoogste intrek- en houdkracht
  • Slank ontwerp voor maximale benutting van de machineruimte
  • Afvraging van klemtoestand en aanwezigheid van de pallet
  • Betrouwbare handling door reinigingsfunctie en veerbekrachtiging
Uitrusting/opties
  • Draaimomentsteun
  • Vormsluiting
  • Compatibele bouten aan het referentiesysteem
  • Corrosiewerend
  • Magneetveldsensor
  • Lage bouwhoogte
  • PLUS-aansluiting
  • Pneumatisch
Technische gegevens
Bedieningpneumatisch
Intrekkracht10 [kN]
Intrekkracht met PLUS-verbinding22 [kN]
Bedrijfsdruk4.5 ... 7 [bar]
Anti-rotatie-voorzieningJa
UitblaasfunctieJa
Zuigerpositiebepalingelektrisch
Herhaalbaarheid0.02 [mm]
Bedrijfstemperatuur-10 ... +70 [°C]
MateriaalGehard roestvrij staal / aluminium
AutorisatiesLABS / REACH / RoHS
Gewicht2.4 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Voor montage aan de robotzijde
  2. Palletkoppeling
    Voor montage op de pallet/werkstukzijde
  3. Veermechanisme
    Energieopslag in geval van drukval Hoge momentopname
  4. Vergrendeling
    Positieve vergrendeling door klemsegmenten
  5. Klembout
    Krachtoverbrenging tussen palletkoppeling en palletwisselaar
  6. Aandrijving
    Dubbelwerkende pneumatische cilinder
  7. Zuigerpositiebepaling
    Via magnetische veldsensoren, aan beide zijden