Ascompensatiemodules
Serie XYR9000

- Compensatiekracht en slag instelbaar
De eigenschappen van de ascompensatie kunnen in zeer korte tijd optimaal worden aangepast aan specifieke toepassingen met behulp van stelschroeven. - Robuust ontwerp voor maximale belasting
Het ontwerp beperkt de koppelbelasting op uw robot tot een minimum en zorgt dankzij belastbaarheden tot 2000 kg toch voor optimale processen. - Centraal en excentrisch fixeerbaar
Afhankelijk van uw behoeften kunt u de compensatiepositie klemmen of gecentreerd vergrendelen. Dit verhoogt de procesbetrouwbaarheid voor verbindings-, montage- en handlingtaken aanzienlijk.
Seriekenmerken
IP40
Corrosiewerend
Magneetveldsensor
Positiebehoud via klemelement
1 milj. cycli zonder onderhoud (max.)

- Zuigerpositiebepaling
Optioneel via magnetische of inductieve sensor, als accessoire verkrijgbaar - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Laag eigen gewicht en lage totale hoogte dankzij onderdelen van aluminiumlegering met harde coating - Compensatieslag en compensatiekracht
Via stelschroef toepassingsspecifiek verstelbaar - Vergrendeling
Centrisch via conische zuiger met cilindrische doorsnede en optioneel met klemelementen voor excentrische klemming - Lineaire geleiding
Voor maximale starheid en om de grootste krachten en momenten te absorberen - Compensatieplaten
Ter compensatie van positiefouten in de XY-richting