Robotsets voor Hanwha-robots
Ontdek ons grote assortiment robotsets voor Hanwha. Elke set bevat grijpers, adapterplaten en alle benodigde accessoires voor een naadloze integratie.


Robotonafhankelijk
RSB-00-33-00001-A
Duo-set: Elektrische 2-klauw-grijper GEP2016
Slag per bek
16 mm
Grijpkracht
500 N
Lengte grijpervinger
120 mm
IP-klasse
IP40
Gewicht
2.4 kg

Robotonafhankelijk
RSB-00-34-00001-A
Set: elektrische parallelgrijper met 2 vingers GEP5010
Slag per bek
10 mm
Grijpkracht
1520 N
Lengte grijpervinger
160 mm
IP-klasse
IP64
Gewicht
2.8 kg

Robotonafhankelijk
RSB-00-36-00001-A
Set: pneumatische GPP5006-grijper met 2 vingers
Slag per bek
6 mm
Grijpkracht
330 N
Lengte grijpervinger
100 mm
IP-klasse
IP64
Gewicht
0.67 kg

Robotonafhankelijk
RSB-00-36-00002-A
Set: pneumatische centrische grijper met 3 vingers GPD5006
Slag per bek
6 mm
Grijpkracht
740 N
Lengte grijpervinger
100 mm
IP-klasse
IP64
Gewicht
0.96 kg

Robotonafhankelijk
RSB-00-36-00003-A
Duo-set: Pneumatische tweeklauwige parallelgrijper GPP5000
Slag per bek
6 mm
Grijpkracht
330 N
Lengte grijpervinger
100 mm
IP-klasse
IP64
Gewicht
1.8 kg

Robotonafhankelijk
RSB-00-36-00004-A
Duo-set: Pneumatische 3-klauw grijper GPD5000
Slag per bek
6 mm
Grijpkracht
740 N
Lengte grijpervinger
100 mm
IP-klasse
IP64
Gewicht
2.4 kg

Robotonafhankelijk
RSB-00-38-00001-A
Set: pneumatische parallelgrijper met 2 vingers GPP5010
Slag per bek
10 mm
Grijpkracht
1260 N
Lengte grijpervinger
145 mm
IP-klasse
IP64
Gewicht
2.3 kg

Robotonafhankelijk
RSB-00-38-00002-A
Set: pneumatische centrische grijper met 3 vingers GPD5010
Slag per bek
10 mm
Grijpkracht
3140 N
Lengte grijpervinger
145 mm
IP-klasse
IP64
Gewicht
3.6 kg

Robotonafhankelijk
RSB-00-38-00003-A
Duo-set: pneumatische parallelgrijper met 2 vingers GPP5000
Slag per bek
10 mm
Grijpkracht
1260 N
Lengte grijpervinger
145 mm
IP-klasse
IP64
Gewicht
5.8 kg

Robotonafhankelijk
RSB-00-34-00002-A
Set: elektrische centrische grijper met 3 vingers GED5010
Slag per bek
10 mm
Grijpkracht
1520 N
Lengte grijpervinger
160 mm
IP-klasse
IP64
Gewicht
3.9 kg