F140-10-002

Vloeistofdemper
Serie Bullito

TechnologieDefined Comfort
Demper KarakteristiekLineair-constant
Demper Kracht75 [N]
Demper Tolerantie+20/-20 [N]
VrijloopNee
Demper veerretourJa
Demper Kleur behuizingStaal blank
Demper Dekselkleurzwart RAL9005
Demper Ø behuizing10 [mm]
Behuizingslengte demper255.7 [mm]
Demper Ø zuigerstang3 [mm]
Demper Verbinding behuizingzonder verbinding
Demper Verbinding zuigerstangKogelkop
ToepassingsomgevingStandaard