F014-10-201

Vloeistofdemper
Serie Bullitolino
Technische gegevens
| Technologie | Defined Comfort |
| Demper Karakteristiek | Lineair-constant |
| Demper Kracht | 135 [N] |
| Demper Tolerantie | +15/-15 [N] |
| Demper Snelheid | 1 [mm/s] |
| Vrijloop | Nee |
| Demper veerretour | Ja |
| Demper Kleur behuizing | Staal blank |
| Demper Dekselkleur | zwart RAL9005 |
| Demper Ø behuizing | 10 [mm] |
| Behuizingslengte demper | 49 [mm] |
| Demper Ø zuigerstang | 3 [mm] |
| Demper Verbinding behuizing | zonder verbinding |
| Demper Verbinding zuigerstang | zonder kop |
| Toepassingsomgeving | Standaard |
Downloads
Pdf-gegevensblad
Downloaden