Inloggen

F015-10-044

Vloeistofdemper
Serie Giganto

TechnologieDefined Comfort
Demper KarakteristiekLineair-constant
Demper Kracht100 [N]
Demper Tolerantie+35/-35 [N]
Demper Snelheid12 [mm/s]
VrijloopNee
Demper veerretourJa
Demper Kleur behuizingblauw PMS291C
Demper Dekselkleurgrijs RAL7035
Demper Ø behuizing10 [mm]
Behuizingslengte demper42 [mm]
Demper Ø zuigerstang2.3 [mm]
Demper Verbinding behuizingzonder verbinding
Demper Verbinding zuigerstangzonder kop
ToepassingsomgevingStandaard