ZKME304-S-AR3-D-SN-8

Vacuümejector
Serie ZKM / ZKX
- Compact alles-in-één-ontwerp
Vacuümopwekking, geluiddemper, vacuümfilter, luchtregeling, afblaasfunctie en vacuümschakelaar kunnen in één compacte eenheid worden gecombineerd. - Flexibel en ruimtebesparend
Dankzij het compacte ontwerp en de mogelijkheid om meerdere eenheden te combineren, kan het systeem flexibel worden aangepast aan verschillende toepassingen en inbouwsituaties. - Betrouwbaar en duurzaam
Het geïntegreerde filter met zelfreinigingsfunctie, de robuuste afdichtingen en het ontwerp dat is afgestemd op een snelle reactie zorgen voor een betrouwbare en duurzame werking. - Goedkeuringen: LABS / REACH / RoHS
Technische gegevens
| Vacuümniveau max. | -85 [kPa] |
| Volumestroom | 135 [l/min] |
| Digitale vacuümschakelaar | Ja |
| Luchtbesparingsfunctie | Ja |
| Schakeluitgang | NPN |
| Gewicht | 0.21 [kg] |
| Type vacuümgenerator | Vacuüm mondstuk |
| Uitvoering sproeier | Mega |
| Aantal sproeiers | 4 |
| Type behuizing | Enkele module |
| Persluchtaansluiting | M5 binnen |
| Aantal persluchtaansluitingen | 1 |
| Luchtregelklep | Ja |
| Uitvoering luchtregelklep | NC |
| Afblaasregelklep | Ja |
| Spanning | 24 [V] |
| Magneetventiel | Ja |
| Elektr. aansluiting magneetventiel | Kabelaansluiting op stekker |
| Terugslagklep | Nee |
| Materiaal afdichting | NBR |
| Aantal vacuümaansluitingen | 1 |
| Vacuümaansluiting | 8 mm |
| Geluiddemper | Nee |
| Vacuümfilter | Ja |
| Type vacuümfilter | PE-filter |
| Bedrijfsdruk max. | 7 [bar] |
| Geluidsniveau max. | 65 [dB] |
| Bedrijfstemperatuur | -20 ... +80 [°C] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |