ZBU45-PU-14M

Balgzuignap
Serie ZBU
- Optimale geometrie
- Voor vlakke en gebogen oppervlakken
- Universeel toepasbaar
- Hoogtecompensatie en dempingsfunctie door 2,5 vouwen
- Toepassingsgebieden
- Verpakking
- Consumentenartikelen
- Intralogistiek
Technische gegevens
| Diameter | 45 [mm] |
| Materiaal | Polyurethaan |
| Shore- Hardheid | 60 |
| Kleur | Doorschijnend oranje |
| Aansluitschroefdraad | G1/4” buitendraad |
| Bouwwijze | Balgzuignap |
| Zuignapvorm | rond |
| Bedrijfstemperatuur | 0 ... +60 [°C] |
| Slag | 19.2 [mm] |
| Volumes | 12.5 [cm³] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 40.02 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 71.61 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 98.1 [N] |
| Gewicht | 0.017 [kg] |