ZDF50-PU-38F

Zuignap
Serie ZDF

  • Optimale geometrie
    • Voor dunne, geoliede en gebogen metalen platen en carrosseriedelen
    • Frictieprofiel aan de onderkant van de zuignap zorgt voor een verhoogde slipweerstand tussen het werkstuk en de vacuümzuignap
    • Zeer duurzaam en veerkrachtig dankzij de materiaaleigenschappen van polyurethaan
  • Toepassingsgebieden
    • Automobiel
    • Glas
    • Hout en composieten
Diameter50 [mm]
MateriaalPolyurethaan
Shore- Hardheid60
KleurDoorschijnend oranje
AansluitschroefdraadG3/8” binnendraad
BouwwijzeZuignap
Zuignapvormrond
Bedrijfstemperatuur0 ... +60 [°C]
Slag7.2 [mm]
Volumes14 [cm³]
Hefkracht parallel bij -20 kPa34.34 [N]
Hefkracht parallel bij -60 kPa90.25 [N]
Hefkracht parallel bij -90 kPa181.49 [N]
Hefkracht verticaal bij -20 kPa40.22 [N]
Hefkracht verticaal bij -60 kPa99.08 [N]
Hefkracht verticaal bij -90 kPa137.34 [N]
Gewicht0.039 [kg]