ZF150-WS-12F-M

Vlakke zuignap
Serie ZF
- Optimale geometrie
- Voor vlakke oppervlakken
- Gegolfd profiel aan de onderkant van de zuignap voor meer wrijving tussen het werkstuk en de zuignap
- Toepassingsgebieden
- Intralogistiek
- Hout en composieten
- Metaal
Technische gegevens
| Diameter | 150 [mm] |
| Materiaal | Silicone voedselveilig |
| Shore- Hardheid | 55 |
| Kleur | Doorschijnend wit |
| Aansluitschroefdraad | G1/2” binnendraad |
| Filtertype | Gaasfilter |
| Bouwwijze | Vlakke zuignap |
| Zuignapvorm | rond |
| Bedrijfstemperatuur | -70 ... +200 [°C] |
| Slag | 7.9 [mm] |
| Volumes | 160 [cm³] |
| Hefkracht parallel bij -20 kPa | 250.25 [N] |
| Hefkracht parallel bij -60 kPa | 600.57 [N] |
| Hefkracht parallel bij -90 kPa | 800.79 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 300.28 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 850.82 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 1101.07 [N] |
| Gewicht | 0.45 [kg] |
