Inloggen
Referentie van component

Automatische grijperdetectie

Gereedschapwisselaar | Werktuigbouwkunde en installatietechniek

Werktuigwisselaar
Serie WWR1000

  • Geschikt voor zeer hoge belastingen
  • Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1: TK 160 ... TK 200
  • Energie-elementen voor de overdracht van media optioneel verkrijgbaar
more
1. Tool-changers
  • Geschikt voor zeer hoge belastingen
  • Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1: TK 160 ... TK 200
  • Energie-elementen voor de overdracht van media optioneel verkrijgbaar
more
Task & Solution

In deze robotcel van KV-Techniek B.V. wordt onze WWR gereedschapwisselaar gebruikt om automatisch te wisselen tussen grijpers. De 3D camera van Euclid Labs - We lead Robots bepaalt om welk type product het gaat. De ABB Robotics robot gebruikt deze gegevens vervolgens om automatisch de juiste grijper te selecteren en om te schakelen. De interne mediadoorvoeren van onze gereedschapswisselaars zijn geschikt voor zowel perslucht als vacuüm en vormen zo de mechanische schakel in een intelligent systeem waarin beeldverwerking, software en handling samenkomen.

Bron: KV-Techniek B.V.

Standaardcomponenten geïnstalleerd

Neem contact met ons op

Persoonlijke gegevens
Bericht