SO-25110060

Beëindigd model
Opmerking over het beëindigd model
Dit product behoort tot onze beëindigd modellen. U vindt het nog steeds hier om technische informatie en support te ontvangen. Als u vragen over dit product hebt, gebruik dan het contactformulier. Wij helpen u graag verder!

hoekstuk
Serie SO-251

Persoonlijke gegevens
Bericht
Maat A10 [mm]
Maat B20 [mm]
Maat D10 [mm]
Maat L60 [mm]
Gewicht19 [g]