KWH3502DS1A

Klemelement
Serie KWH

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos geopend (maakcontact NO)
    Met druk sluitend
  • Uiterst duurzaam
    10 miljoen statische klemcycli
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
INATSX-E(RUE)35RWU..-EVariant tonen
INATSX-E(RUE)35RWU..-E-LVariant tonen
INATSX-E(RUE)35RWU..-FVariant tonen
INATSX-E(RUE)35RWU..-F-LVariant tonen
Bedieninghydraulisch
Houdkracht5700 [N]
Bedrijfsdruk5 ... 160 [bar]
ToestandNO (normally open maakcontact) drukloos geopend
PLUS-aansluiting mogelijkNee
Nominale bedrijfsdruk150.0 [bar]
B10d-waarde10000000
Positioneringsnauwkeurigheid +/-0,02 [mm]
Openingstijd0.06 [s]
Sluittijd0.1 [s]
Bedrijfstemperatuur-10 ... +70 [°C]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Gewicht2.8 [kg]
Functieklemmen
Montagerichtingvan voren
Afstroperja
Max. lengte klemming138
Voordeel
  • Werktuigbouwkunde en installatietechniek
  • Verpakkingsindustrie
  • Voeding, farma, biowetenschappen
Voordeel
  • Bediening van het terminalelement als de standaardaansluiting niet toegankelijk is
  • Vermijden van storende contouren
  • Eenvoudige integratie in machines of systemen via spiegeling
Details
  1. Profielrailsgeleiding
    • Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Retourveer
    • Nauwsluitend geïntegreerd in de vingers
  3. Klemvinger
    • Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Membraan
    • voor drukregeling
  6. Afstroper
    • Kan optioneel worden besteld