MBPS2001CS1

Klem- en remelement
Serie MBPS

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door veerenergieopslag
  • Lange levensduur
    5 miljoen statische klemcycli
  • Veiligheidselement
    Veilig remmen bij energie-uitval
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
NTN-SNRLGB20LGBCH..BLVariant tonen
NTN-SNRLGB20LGBCH..BNVariant tonen
NTN-SNRLGB20LGBCH..FNVariant tonen
NTN-SNRLGB20LGBXH..BLVariant tonen
NTN-SNRLGB20LGBXH..BNVariant tonen
NTN-SNRLGB20LGBXH..FLVariant tonen
NTN-SNRLGB20LGBXH..FNVariant tonen
THKSHS20SHS..CVariant tonen
THKSHS20SHS..LCVariant tonen
THKSHS20SHS..LVVariant tonen
THKSHS20SHS..VVariant tonen
Bedieningpneumatisch
Houdkracht900 [N]
Bedrijfsdruk4.5 ... 6.5 [bar]
ToestandNC (normally closed, breekcontact) drukloos gesloten
PLUS-aansluiting mogelijkNee
B10d-waarde5000000
Positioneringsnauwkeurigheid +/-0,05 [mm]
Openingstijd0.1 [s]
Sluittijd0.02 [s]
Bedrijfstemperatuur-10 ... +70 [°C]
GoedkeuringenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Gewicht0.51 [kg]
Functieklemmen en remmen
Montagerichtingvan voren
Cilindervolume per cyclus11 [cm³]
Max. lengte klemming94
AEPN
Aggregaten
Details
Individualiseringen
Voordeel
  • Werktuigbouwkunde en installatietechniek
  • Verpakkingsindustrie
  • Voeding, farma, biowetenschappen
Voordeel
  • Positieaanvraag van het product via initiatiefnemer
  • Meer veiligheid
Details
Individualiseringen
Voordeel
  • Werktuigbouwkunde en installatietechniek
  • Alle sectoren
Voordeel
  • Directe statusopvraag (open / gesloten) mogelijk
  • Meer veiligheid
Details
Voordeel
  • Werktuigbouwkunde en installatietechniek
  • Verpakkingsindustrie
  • Voeding, farma, biowetenschappen
Voordeel
  • Bediening van het terminalelement als de standaardaansluiting niet toegankelijk is
  • Vermijden van storende contouren
  • Eenvoudige integratie in machines of systemen via spiegeling
Details
  1. Profielrailsgeleiding
    • Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    • Krachtoverbrenging tussen zuiger en klem- remschoenen
  3. Klem- en remschoenen
    • Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Pneumatische zuiger
    • De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting
  6. Veerenergieopslag
    • Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid