MKS3003BM

Klemelement
Serie MKS

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door veerenergieopslag
  • Lange levensduur
    5 miljoen statische klemcycli
  • Hogere houdkracht
    Door de aansturing met PLUS-lucht
  • Veiligheidselement
    Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Uitrusting/opties
  • PLUS-aansluiting
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
SchneebergerBM30BMW..AVariant tonen
SchneebergerBM30BMW..BVariant tonen
SchneebergerBM30BMW..FVariant tonen
SchneebergerBM30BMW..GVariant tonen
SchneebergerBM30BMW..CVariant tonen
SchneebergerBM30BMW..DVariant tonen
SchneebergerBM30BMW..EVariant tonen
Thomson52130511..AVariant tonen
Thomson52130511..BVariant tonen
Thomson52130511..FVariant tonen
Thomson52130511..GVariant tonen
Thomson52130511..CVariant tonen
Thomson52130511..DVariant tonen
Thomson52130511..EVariant tonen
SchneebergerBM30BMW..NVariant tonen
Bedieningpneumatisch
Houdkracht1050 [N]
Bedrijfsdruk5.5 ... 6.5 [bar]
ToestandNC (normally closed, breekcontact) drukloos gesloten
PLUS-aansluiting mogelijkJa
Houdkracht PLUS-verbinding2600 [N]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
B10d-waarde5000000
Positioneringsnauwkeurigheid +/-0,02 [mm]
Openingstijd0.02 [s]
Sluittijd0.03 [s]
Bedrijfstemperatuur-10 ... +70 [°C]
Cleanroomklasse volgens EN ISO 14644-16
GoedkeuringenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Gewicht0.79 [kg]
Functieklemmen
Montagerichtingvan voren
Cilindervolume per cyclus12 [cm³]
Max. lengte klemming68
AEPN
Aggregaten
Details
Individualiseringen
Voordeel
  • Voedselindustrie
  • Elektronica-industrie
  • Farmaceutische industrie, biowetenschappen
Voordeel
  • Roestvrijstalen versie
  • Gebruik van speciale vetten
Details
Individualiseringen
Voordeel
  • Werktuigbouwkunde en installatietechniek
  • Verpakkingsindustrie
  • Voeding, farma, biowetenschappen
Voordeel
  • Positieaanvraag van het product via initiatiefnemer
  • Meer veiligheid
Details
Voordeel
  • Werktuigbouwkunde en installatietechniek
  • Verpakkingsindustrie
  • Voeding, farma, biowetenschappen
Voordeel
  • Bediening van het terminalelement als de standaardaansluiting niet toegankelijk is
  • Vermijden van storende contouren
  • Eenvoudige integratie in machines of systemen via spiegeling
Details
  1. Profielrailsgeleiding
    • Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    • Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken
  3. Klemvinger
    • Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Pneumatische zuiger
    • De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting
  6. Veerenergieopslag
    • Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid