HKR2000A

Klemelement
Serie HKR
- Fabrikantonafhankelijk
Voor ronde en asgeleidingen - Openen en sluiten zonder werktuig (bistabiel)
Door de klemhendel te draaien - Onderhoudsvrij
50.000 statische klemcycli
Technische gegevens
| Bediening | handmatig |
| Houdkracht | 1200 [N] |
| Aantrekmoment | 7 [Nm] |
| Houdmoment | 12 [Nm] |
| Toestand | N (bistabiel) Blijft in de huidige positie |
| B10d-waarde | 50000 |
| Positioneringsnauwkeurigheid +/- | 0,02 [mm] |
| Bedrijfstemperatuur | -10 ... +70 [°C] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.55 [kg] |
| As-Ø | 20 [mm] |
| Functie | klemmen |
| Montagerichting | van boven |
| Max. lengte klemming | 44 |
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
- Ronde geleider
- Geschikt voor ronde en asgeleidingen
- Klemhendel van kunststof
- Vrij instelbaar (ontkoppelen door optillen)
- Klemvinger
- Het zwevende lager garandeert een symmetrische krachtuitoefening
- Behuizing