WER2000FPL06-12-B
Model poprzednika

Informacja o poprzednim modelu
Ten produkt należy do naszych poprzednich modeli i nadal jest dostępny tutaj, aby zapewnić Państwu informacje techniczne i wsparcie. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące tego poprzedniego modelu, prosimy skorzystać z formularza kontaktowego – chętnie pomożemy! W przypadku pytań dotyczących produktów prosimy skorzystać z linku powyżej, aby przejść do ulepszonego modelu następcy.
Element zasilający
Seria WER2000
Dane techniczne
| Seria | WER2000 |
| Rodzaj przenoszenia | pneumatyczna |
| Pasuje do rozmiar | HWR63-B / HWR80-B / FWR63-B / FWR80-B / WWR63-B / WWR80-B |
| Pasuje do | Część stała |
| Liczba sprzęgieł hydrokinetycznych | 6 |
| Gwint przyłączeniowy | M5 |
| Ciśnienie robocze | -0.6 ... 10 [bar] |
| Przepływ na element przenoszący | 150 [l/min] |
| Orientacja połączeń | radialna |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |
| Typ ochrony wg IEC 60529 | IP54 |
| Masa | 0.033 [kg] |
Odpowiednia element luźny
![]() | Model poprzednika | M5 | Szczegóły |