ADP-80-000016-A

Comfort APPs

  • Adaptacja naszej techniki manipulacyjnej i ekosystemu end-of-arm MATCH w różnych robotach
  • Pełna kontrola bezpośrednio na panelu Teach Pendant
  • Ręczne sterowanie i zdefiniowane wstępnie funkcje programowania
  • Konfigurację chwytaka przeprowadza się bezpośrednio na panelu Teach Pendant robota
  • Do ABB CRB 15000 GoFa dostępny jest gotowy kabel przyłączeniowy ZUB000034
SterowanieI/O
Seria robotówIRB 1100, CRB 1100 SWIFTI, CRB 15000 GoFa
OpisAplikacja Comfort DIO/Analog do ABB OmniCore
Sterownik robotaOmniCore C30
Producent robotówABB
WersjaOprogramowanie, dokumentacja
Zawarte w SCMNie
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS
Konfiguracja chwytaka naRoboty

Opis:

IO-Link

  • SCM-C wstępnie okablowany, gotowy do podłączenia (pasujący SCM-C: SCM-C-05-00/10/20-A) 
  • W komplecie gotowy przewód łączący do podłączenia do sterownika robota 
  • Aplikacja Comfort – konfiguracja chwytaka na laptopie – ADP-80-000018-A 
  • Interfejs HMI Zimmer Group (program do komputerów Windows) 


I/O

  • Gotowy kabel do podłączenia do GoFa, ZUB000034 
  • Aplikacja Comfort – konfiguracja chwytaka na robocie – ADP-80-000016-A 

 

Schemat podłączenia: