Comfort APPs

- Adaptacja naszej techniki manipulacyjnej i ekosystemu end-of-arm MATCH w różnych robotach
 - Pełna kontrola bezpośrednio na panelu Teach Pendant
 - Ręczne sterowanie i zdefiniowane wstępnie funkcje programowania
 - ADP – Advanced Data Package – zawiera aplikację Comfort do sterowania chwytakiem, oprogramowanie HMI do konfiguracji chwytaków oraz odpowiednie instrukcje obsługi do pobrania.
 - SCM-C – Smart Communication Modul – to bramka master kompatybilna ze wszystkimi komponentami IO-Link Zimmer Group. Można je znaleźć pod oznaczeniem SCM-C-xx-xx-A.
 
Opis:
 IO-Link
- SCM-C wstępnie okablowany, gotowy do podłączenia (pasujący SCM-C: SCM-C-05-00/10/20-A)
 - W komplecie gotowy przewód łączący do podłączenia do sterownika robota
 - Aplikacja Comfort – konfiguracja chwytaka na laptopie – ADP-80-000018-A
 - Interfejs HMI Zimmer Group (program do komputerów Windows)
 
 I/O
- Gotowy kabel do podłączenia do GoFa, ZUB000034
 - Aplikacja Comfort – konfiguracja chwytaka na robocie – ADP-80-000016-A
 
Schemat podłączenia: