ADP-80-000006-A

Comfort APPs
- Adaptacja naszej techniki manipulacyjnej i ekosystemu end-of-arm MATCH w różnych robotach
- Pełna kontrola bezpośrednio na panelu Teach Pendant
- Ręczne sterowanie i zdefiniowane wstępnie funkcje programowania
- Konfigurację chwytaka przeprowadza się za pomocą oprogramowania HMI na laptopie
Dane techniczne
| Sterowanie | IO-Link |
| Seria robotów | Seria VS, seria VM |
| Opis | Aplikacja Comfort na laptopa do Denso GuideZ |
| Sterownik robota | RC8A |
| Producent robotów | DENSO |
| Wersja | Aplikacja Comfort App |
| Zawarte w SCM | Nie |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |
| Konfiguracja chwytaka na | Laptop |
Opis / Schemat podłączenia
Opis:
IO-Link
- SCM-C wstępnie okablowany, gotowy do podłączenia (pasujący SCM-C: SCM-C-03-01-A)
- W komplecie gotowy przewód łączący do podłączenia do sterownika robota (ręczne I/O)
- Aplikacja Comfort – konfiguracja chwytaka na laptopie – ADP-80-000006-A
- Interfejs HMI Zimmer Group (program do komputerów Windows)
Schemat podłączenia: