ADP-80-000021-A

Comfort APPs
- Adaptacja naszej techniki manipulacyjnej i ekosystemu end-of-arm MATCH w różnych robotach
- Pełna kontrola bezpośrednio na panelu Teach Pendant
- Ręczne sterowanie i zdefiniowane wstępnie funkcje programowania
- Konfigurację chwytaka przeprowadza się za pomocą oprogramowania HMI na laptopie
- Z oprogramowaniem można używać SCM-C (bramka master) oraz SCM-F (moduł robota Match z interfejsem RS485)
Dane techniczne
| Sterowanie | IO-Link |
| Seria robotów | e |
| Opis | Aplikacja Comfort na laptopa do Universal Robots GuideZ |
| Sterownik robota | CB5.5 |
| Producent robotów | Universal Robots |
| Wersja | Oprogramowanie, dokumentacja |
| Zawarte w SCM | Nie |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |
| Konfiguracja chwytaka na | Laptop |
Opis / Schemat podłączenia
Opis:
IO-Link
- SCM-C wstępnie okablowany, gotowy do podłączenia (pasujący SCM-C: SCM-C-01-00-A)
- SCM-F LWR50F-01-03-A (ten SCM-F jest kompatybilny tylko z ADP-80-00020-A)
- W komplecie gotowy przewód łączący do podłączenia do sterownika robota
- Aplikacja Comfort – konfiguracja chwytaka na laptopie – ADP-80-000021-A
- Aplikacja Comfort – konfiguracja chwytaka na robocie – ADP-80-000020-A
- Aplikacja Comfort – konfiguracja chwytaka na robocie – ADP-80-000003-A (konieczny zewnętrzny master)
- Interfejs HMI Zimmer Group (program do komputerów Windows)
I/O
- Aplikacja Comfort – konfiguracja chwytaka na robocie – ADP-80-000022-A
Schemat podłączenia: