GEN9102
Model wycofany z produkcji

Informacja o poprzednim modelu
Ten produkt należy do naszych poprzednich modeli i nadal jest dostępny tutaj, aby zapewnić Państwu informacje techniczne i wsparcie. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące tego poprzedniego modelu, prosimy skorzystać z formularza kontaktowego – chętnie pomożemy! W przypadku pytań dotyczących produktów prosimy skorzystać z linku powyżej, aby przejść do ulepszonego modelu następcy.
Chwytak igłowy
Seria GEN9100
Wyposażenie/opcje
5 mln cykli bez konserwacji (maks.)
Zintegrowana kontrola- IP50
Wersją I/O
Konstrukcja w przekroju

- Doprowadzanie energii
Standardowy interfejs ze złączem okrągłym M12 - Napęd
przez magnes garnkowy i trzon cewki zgodnie z zasadą cewki wciąganej Zużycie prądu tylko przy impulsie <25 ms - Sprawdzanie pozycji
Zintegrowany halotron Możliwość sprawdzania 2 pozycji - Kontrola stanu
Optyczny wskaźnik pozycji za pomocą diod LED Igły wsunięte, igły wysunięte - Nastawianie skoku
Płynnie nastawiane Widoczne na skali - Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Wysuwane igły
chwytają poprzez wkłucie