E100-08-012

Dociąg samoczynny
Seria Silento Chiuso 100

Dane techniczne
Masa do wyhamowania50 [kg]
Kierunek działaniaZamykające zewnątrz
Skok jałowyNie
TechnologiaDefined Comfort
Długość całkowita maks.318 [mm]
SEZ kolor obudowaSzary RAL7035
SEZ kolor dźwignia zapadkowaNaturalny
SEZ Ø otworów5.5 [mm]
SEZ szerokość15 [mm]
SEZ wysokość36.3 [mm]
SEZ wersja z dźwignią zapadkowąTyp S