PBV20X15ND-A

Adapter obciążeń nieosiowych
Seria PBV

Dostępność dla rozmiarów M8–M36 dla skoku normalnego i długiego
Jeżeli amortyzator przemysłowy jest uderzany pod kątem przekraczającym dopuszczalny błąd prostoliniowości wynoszący 2°, konieczne jest zastosowanie adaptera obciążeń nieosiowych. Pozwala to zwiększyć dopuszczalny kąt uderzenia do 30°, co jest szczególnie korzystne w przypadku zastosowań obrotowych.
Adapter obciążeń nieosiowych może być stosowany tylko w połączeniu z amortyzatorem przemysłowym bez głowicy. Alternatywnie amortyzator może być przykręcony za pomocą zewnętrznego gwintu adaptera obciążeń nieosiowych.
Składający się z tłoczyska i obudowy ze stali nierdzewnej adapter obciążeń nieosiowych jest dostępny z dwoma wersjami zabezpieczenia.
Zabezpieczenie: Bez zabezpieczenia
w czystym środowisku
Zabezpieczenie: zgarniacz
zabezpieczenie przed wilgocią i olejem
Zabezpieczenie: podkładka filcowa
zabezpieczenie przed pyłem i wiórami

GwintM20
Kąt uderzenia maks.30 [°]
ZabezpieczenieBez zabezpieczenia
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS