LG30-35

Chwytak wewnętrzny
Seria LGG
- Ochrona powierzchni wypustkami gumowymi
Trwała ochrona powierzchni elementu obrabianego i minimalizowanie odpadu. - Pewne utrzymanie
Duża wartość tarcia zapewnia pewne utrzymanie elementu obrabianego także przy dużej dynamice. - Napęd bezpośredni
Wysterowanie z tylko jednym przewodem miękkim pneumatyki zmniejsza nakład montażowy i niekorzystne kontury.
Wyposażenie/opcje
IP54
Rozwiązanie bezobsługowe
Dane techniczne
| Skok całkowity w Ø | 5 [mm] |
| Siła chwytająca przy wysunięciu | 200 [N] |
| Średnica napięcia d min. | 29.5 [mm] |
| Średnica napięcia D maks. | 34.5 [mm] |
| Czas wsunięcia/czas wysunięcia | 0.2 [s] |
| Dokładność powtarzania +/- | 0.05 [mm] |
| Ciśnienie robocze | 2 ... 6 [bar] |
| Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
| Temperatura robocza | 5 ... +80 [°C] |
| Objętość powietrza na cykl | 3 [cm³] |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |
| Typ ochrony wg IEC 60529 | IP54 |
| Masa | 0.091 [kg] |
| A | M16X1 |
| C | 20 [mm] |
| E Ø | 7 [mm] |
| F | 11.5 [mm] |
| G | 8 [mm] |
| K Ø | 29 [mm] |
| L | 52 [mm] |
| M Ø | 16h7 [mm] |
Indywidualizacje
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły | ||
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły |
Konstrukcja w przekroju

- Doprowadzanie energii
osiowo Od LG35-39 osiowo i promieniowo - Mocowanie
Za pomocą pasowania, gwintu i nakrętki kontrującej - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką Bez nadmiernego rozciągania gumowej membrany przy skoku pustym - Bezpośredni chwyt za pomocą gumowych wypustek
Duża siła utrzymująca w wyniku dobrej wartości tarcia - Chwytanie za pomocą działającej pojedynczo gumowej membrany
Niewielki nakład na wysterowanie Cofnięcie przy odpowietrzaniu Justowanie siły poprzez ciśnienie robocze (2–6 barów) - Rdzeń wewnętrzny
Oszczędzanie powietrza i skrócenie czasu cyklu (od LG35-39)