MGD801N

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria MGD800
"Dominujący"
- Możliwe do 100% dłuższe szczęki chwytające niż standardowo
Maksymalne pochłanianie sił i momentów umożliwia elastyczne użytkowanie przy zachowaniu maksymalnej dynamiki. - Najlepsza relacja jakości do ceny
Niższe koszty zakupu i przyspieszenie zwrotu z inwestycji w danym zastosowaniu - Bezusterkowa praca ciągła
Nasza bezkompromisowa jakość „Made in Germany” gwarantuje do 10 mln cykli bez konserwacji.
Wyposażenie/opcje
10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
IP40
Dane techniczne
| Skok na szczękę | 1 [mm] |
| Siła chwytająca przy zamykaniu | 30 [N] |
| Siła chwytająca przy otwieraniu | 34 [N] |
| Czas zamykania | 0.01 [s] |
| Czas otwierania | 0.01 [s] |
| Dokładność powtarzania +/- | 0.02 [mm] |
| Ciśnienie robocze | 3 ... 8 [bar] |
| Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
| Temperatura robocza | +5 ... +80 [°C] |
| Pojemność cylindra na cykl | 0.2 [cm³] |
| Klasa pomieszczenia czystego zgodnie z DIN EN ISO 14644-1 | 6 |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |
| Typ ochrony wg IEC 60529 | IP40 |
| Masa | 0.025 [kg] |
Indywidualizacje
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły | ||
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły |
Konstrukcja w przekroju

- Demontowana tuleja centrująca
Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk chwytających - Wpust sprawdzający
Mocowanie i pozycjonowanie czujników pola magnetycznego - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Doprowadzanie energii
możliwe z kilku stron - Przekładnia z hakiem klinowym z wymuszonym prowadzeniem
Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających - Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
Sprężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii (od wielkości konstrukcyjnej 803) - Sprawdzanie pozycji
Stały magnes do bezpośredniego sprawdzania ruchu tłoka - Precyzyjne prowadzenie w rowku o kształcie litery „T”
Duże pochłanianie sił i momentu