PRN30-270

Siłowniki obrotowe łopatkowe
Seria PRN
"Ekonomiczny"
- Koncentracja na tym, co istotne
Najekonomiczniejszy sposób obracania, zmniejszający koszty produkcji - Amortyzowana pozycja krańcowa
Za pomocą amortyzatora olejowego można delikatnie dojeżdżać do pozycji krańcowych, co zwiększa bezpieczeństwo procesu i żywotność zastosowania. - Kuty wał napędowy
Ten wał nie jest nie tylko wytrzymały, ale można go w razie potrzeby indywidualnie dopasować.
Wyposażenie/opcje
1,5 mln cykli bez konserwacji (maks.)
IP54
Czujnik indukcyjny
Pozycjonowanie 2 pozycje
Kąt wychylenia 270°
Dane techniczne
| Kąt wychylenia | 270 [°] |
| Tolerancja kąta wychylenia | 0° / +3° [°] |
| Kąt początkowy | 45 [°] |
| Moment obrotowy | 4.1 [Nm] |
| Czas obrotu | 0.5 [s] |
| Ciśnienie robocze | 2 ... 10 [bar] |
| Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
| Temperatura robocza | 5 ... +60 [°C] |
| Pojemność cylindra na cykl | 86 [cm³] |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |
| Typ ochrony wg IEC 60529 | IP54 |
| Masa | 0.51 [kg] |
Indywidualizacje
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły | ||
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły |