SH-20

Siłowniki obrotowe łopatkowe
Seria SH
"Elastyczny"
- Możliwość najazdu 4 pozycji
Dzięki sterowaniu skrzydeł obrotowych razem lub osobno uzyskuje się maksymalną elastyczność przy pozycjonowaniu elementu obrabianego. - Duży moment obrotowy
Optymalny stosunek przestrzeni konstrukcyjnej i momentu obrotowego redukuje niekorzystne kontury i zwalnia w zastosowaniu cenną przestrzeń konstrukcyjną. - Kąt wychylenia 360°
Chcesz, aby Twoje zastosowanie było elastyczne i indywidualne? Teraz jest to możliwe dzięki nastawianemu płynnie kątowi obrotu 360°!
Wyposażenie/opcje
1,5 mln cykli bez konserwacji (maks.)
IP54
Pozycjonowanie 4 pozycje
Kąt wychylenia regulowany
Kąt wychylenia regulowany
Dane techniczne
| Kąt wychylenia | 360 [°] |
| Moment obrotowy skrzydła zewnętrznego | 7.2 [Nm] |
| Moment obrotowy skrzydła wewnętrznego | 2.35 [Nm] |
| Czas obrotu skrzydła zewnętrznego | 1.1 [s] |
| Czas obrotu skrzydła wewnętrznego | 0.8 [s] |
| Dokładność powtarzania +/- | 3 [°] |
| Ciśnienie robocze | 3 ... 7 [bar] |
| Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
| Temperatura robocza | 5 ... +60 [°C] |
| Pojemność cylindra na cykl skrzydła zewnętrznego | 72 [cm³] |
| Pojemność cylindra na cykl skrzydła wewnętrznego | 23 [cm³] |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |
| Typ ochrony wg IEC 60529 | IP54 |
| Masa | 1.2 [kg] |
Indywidualizacje
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły | ||
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły |
Konstrukcja w przekroju

- Pozycja 0
Sprężone powietrze w A‘ i B‘: Skrzydło wewnętrzne i zewnętrzne zajmują pozycję 0. - Pierwsze 90°— pozycja pośrednia
Sprężone powietrze A i A‘: Skrzydło zewnętrzne wychyla się aż do zewnętrznego zderzaka (stopera) o 90°. - Drugie 90°— pozycja pośrednia
Sprężone powietrze B i B‘: Skrzydło zewnętrzne cofa się ze zderzakiem wewnętrznym o 90° do pozycji 0. Skrzydło wewnętrzne obraca się o 180° w przeciwnym kierunku. - Trzecie 90°— pozycja pośrednia
Sprężone powietrze A i B: Skrzydło zewnętrzne obraca się wraz ze skrzydłem wewnętrznym w kierunku ruchu o 90°.