ZK22

Szczypce tnące
Seria ZK
- Płaska konstrukcja
Redukuje niekorzystne kontury i umożliwia włączenie w koncepcję maszyny. - Tu decyduje klient!
Miejsce mocowania szczęk chwytaka umożliwia stosowanie standardowych ostrzy, szczęk chwytających lub konstrukcji własnych. - Bezusterkowa praca ciągła
Nasza bezkompromisowa jakość „Made in Germany” gwarantuje do 5 mln cykli chwytania bez konserwacji.
Wyposażenie/opcje
- 5 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- IP40
- Czujnik indukcyjny
Dane techniczne
Skok na szczękę | 7.5 [°] |
Moment chwytający przy zamykaniu | 54 [Nm] |
Siła chwytająca przy zamykaniu | 3600 [N] |
Czas zamykania | 0.15 [s] |
Czas otwierania | 0.15 [s] |
Dokładność powtarzania +/- | 0.1 [mm] |
Ciśnienie robocze min. | 3 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 8 [bar] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Temperatura robocza min. | 5 [°C] |
Temperatura robocza maks. | +80 [°C] |
Pojemność cylindra na cykl | 10 [cm³] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP40 |
Masa | 0.8 [kg] |
Akcesoria
Konstrukcja w przekroju

- Krzywka przełączająca
Do sprawdzania pozycji - Gniazdo
Do zindywidualizowanych szczęk, noża, szczypców i innych - Zintegrowana sprężyna
Pomaga w cofaniu się szczęki (ZK33) - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Przeniesienie siły
za pomocą klina i rolek - Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu - Doprowadzanie energii
możliwe z kilku stron - Napęd
Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu