KG80

Zawór kulowy
Seria KG
- Pozycja wychylenia blokowana
Elastyczne działanie, indywidualne dostosowanie sposobu manipulacji do elementu obrabianego i bezpieczne dla procesu ustalanie pozycji wychylenia - Duży kołnierz montażowy
Duża powierzchnia przykręcania upraszcza konstrukcję i umożliwia bezpieczne mocowanie elementów dobudowywanych. - Wersja stalowa (ST)
Maksymalne pochłanianie sił i momentów umożliwia elastyczne użytkowanie przy zachowaniu maksymalnej dynamiki.
Dane techniczne
| Kąt wychylenia | 30 [°] |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |
| Masa | 0.8 [kg] |
| Mx | 124 [Nm] |
| Fa | 28000 [N] |