ZLC-NFC-10-TI

Popychacz sprężynowy
Seria ZLC

  • Elastyczne zastosowanie dla wszystkich wymagań
  • Dostępne są warianty z wewnętrzną i zewnętrzną sprężyną
  • Dostępne z blokadą przed obrotem
Dane techniczne
Rodzaj przyłączeniaSutek
Skok10 [mm]
Gwint mocującyM8X1
Liczba nakrętek2
Szerokość w poprzek powierzchni Nakrętki12 [mm]
Złącze próżniM5 wewnątrz
Pozycja przyłącza podciśnieniapowyżej
Pozycja sprężynywewnątrz
Pasuje doVB6X, VU1.5X, VU2X, VU4X
Masa0.02 [kg]